Integral twin
Integral twin
Rendelési szám:
990060551
EAN:
4031582302530
Termékszám:
2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
The Integral twin is a swivel castor with central, total or directional lock, featuring a stem with cam hole for profile bars, s...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Integral twin is a swivel castor with central, total or directional lock, featuring a stem with cam hole for profile bars, short version fitting. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, supported by precision ball bearing for enhanced durability and performance. The wheel has a diameter of 100 mm, whilst the overall height measures 129 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 125 kg at 3 km/h and 125 kg at 4 km/h operating speeds, with a static load capacity of 375 kg. This castor is specifically designed for demanding medical applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, hospital beds, hospitals, nursing and retirement homes, surgery robots, surgery tables, and ultrasound equipment.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető attribútumok
Illesztés
Ház
Kerék
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Többlépcsős kapcsolási funkció
Akár három rögzítési pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy szabad mozgás
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Rendkívül erős szerkezet
Rendkívül erős szerkezet