Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The ICS swivel castor with total lock features a threaded stem with hexagon neck, top fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swiveling bearing system for smooth directional changes. The wheel assembly comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, mounted on precision ball bearings for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 100 mm, whilst the overall height of the complete assembly is 137 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making this castor particularly suitable for care beds and similar healthcare equipment requiring reliable mobility with secure locking functionality.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5327PJP100S70
EAN
4031582367485
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
137 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,46 kg
Termék neve
ICS
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Szerelvény típusa
Menetes szár hatszögletű nyakkal, felső
Szár átmérője
10 mm
Szár hossza
17 mm
Ház
Villa alakja
Keskeny
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Körbeforgás
240 mm
Ellensúlyoz
37 mm
Menet átmérője
0 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Beépített futófelület védelem
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek