Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Elastech wheel features a robust polyamide body with a 200 mm diameter and an elastic tyre, black, vulcanized tread measuring 46 mm in width. The wheel incorporates a precision ball bearing system with a 20 mm axle hole diameter and a 60 mm hub length. Load specifications include a dynamic capacity of 400 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 800 kg, making it suitable for demanding industrial castor applications requiring reliable performance and durability.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
UEP 200x46-Ø20
EAN
4031582328608
S4-anyagszám
199023479
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Wheel
Teherbírás 4 km/h-nál
400 kg
Statikus teherbírás
800 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1.24 kg
Termék neve
Elastech
Standard
EN12532 - Transport Equipment
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Polyamide
Futófelület anyaga
Elastic tire, black, vulcanized
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
46 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
46 mm
Szálvédők
With threadguard
Csapágy
Precision ball bearing
Kerék színe
Silver grey (RAL7001)
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
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.