Kerék 300 mm
Elastech
Rendelési szám:
199834703
EAN:
4031582319781
Termékszám:
IEP 300x55-Ø20 HL66
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Csendes futás
Az Elastech görgő 300 mm átmérőjű alumínium testtel és 55 mm széles, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel rendelkez...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Elastech görgő 300 mm átmérőjű alumínium testtel és 55 mm széles, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. A görgő 20 mm átmérőjű tengelylyukat és 66 mm hosszú agyat tartalmaz, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve. Statikus terhelhetősége 1200 kg, dinamikus terhelhetősége 4 km/h sebességnél 600 kg, 6 km/h sebességnél 480 kg. A termék kiváló minőségű anyagokból készült, ipari alkalmazásokhoz optimalizált teherbírással és tartóssággal.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal