Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Elastech castor wheel features a 250 mm diameter with a 50 mm wide elastic tyre, black, vulcanised tread and aluminium body construction. The wheel incorporates a precision ball bearing system with a 25 mm axle hole diameter and 60 mm hub length. Load capacity specifications include a static rating of 1000 kg, whilst dynamic capacity varies with speed: 500 kg at 4 km/h and 400 kg at 6 km/h, making it suitable for demanding industrial applications requiring reliable performance under varying operational conditions.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
IEP 250x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319767
S4-anyagszám
199801257
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
500 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
400 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,34 kg
Termék neve
Elastech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
250 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mélyfekete (hasonló RAL9005)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal