Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Elastech wheel features a robust aluminium body construction with a 100 mm diameter and 40 mm tread width, incorporating an elastic tyre in black vulcanised rubber for optimal performance. The wheel is equipped with precision ball bearings and an 8 mm axle hole diameter, whilst the hub extends 45 mm in length to ensure secure mounting. Load capacity specifications include a dynamic rating of 200 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 400 kg, making it suitable for demanding industrial castor applications.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
IEP 100x40 HL45 asm.
EAN
4031582319668
S4-anyagszám
199002341
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,51 kg
Termék neve
Elastech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Tengely furat átmérője
8 mm
Kerékagy hossza
45 mm
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Fémes
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal