Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Duratech castor wheel features a robust polyamide body construction with an identical polyamide tread material, measuring 100mm in diameter with a 36mm tread width and 44.4mm hub length. The wheel incorporates a roller bearing system and accommodates a 12mm axle hole diameter for secure mounting. Load specifications include a dynamic capacity of 200kg at speeds up to 4km/h and a static load capacity of 400kg, making it suitable for demanding industrial applications requiring reliable performance and durability.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
UOR 100x36-Ø12 HL44,4
EAN
4031582323535
S4-anyagszám
199030965
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,18 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
44,4 mm
Futófelület szélessége
36 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
36 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Természetes fehér
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással