Wheel 200 mm
Duratech
Rendelési szám:
199801262
EAN:
4031582320053
Termékszám:
MOP 200x50-Ø35 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
The Duratech castor wheel features a robust polyamide, super heavy body construction with a 200 mm diameter and 50 mm tread widt...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Duratech castor wheel features a robust polyamide, super heavy body construction with a 200 mm diameter and 50 mm tread width, incorporating a precision ball bearing system with a 35 mm axle hole diameter and 60 mm hub length. The wheel's tread material is identical with wheel body, ensuring consistent performance characteristics throughout. Load capacity specifications include a static rating of 5600 kg and dynamic ratings of 3360 kg at 4 km/h and 2800 kg at 6 km/h operating speeds.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető attribútumok
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással