Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Duratech wheel is designed for heavy-duty castor applications, featuring a diameter of 150 mm with a tread width of 50 mm and hub length of 60 mm, accommodating a 30 mm axle hole diameter. Constructed from polyamide super heavy material with an identical tread composition, the wheel incorporates precision ball bearings for smooth operation. Load capacity specifications include a static rating of 4200 kg and dynamic ratings of 2520 kg at 4 km/h or 2100 kg at 6 km/h operating speeds.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
MOP 150x50-Ø30 HL60
EAN
4031582320022
S4-anyagszám
199801260
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
2520 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
2100 kg
Statikus teherbírás
4200 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
1,45 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6306
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, szupernehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
30 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással