Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Bushing tartózkék egy szűkítő persely, négyzet típusú illesztőelem, amely görgők kiegészítő alkatrészeként szolgál. Ez a precíziós komponens 22 mm átmérőjű csavarral való rögzítésre lett tervezve, biztosítva a stabil és megbízható kapcsolatot. A persely mindössze 0,02 kg tömegével rendkívül könnyű, így nem növeli jelentősen a teljes szerkezet súlyát, miközben hatékonyan ellátja funkcióját a görgő rendszerben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
Kunststoff Huelse R48-27 Ø22
EAN
4031582321753
S4-anyagszám
199010350
Core attributes
Ház típusa
Tartozék
Összsúly
0,02 kg
Termék neve
Persely
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Szűkítő persely, négyzet
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
45 mm