Accessory
Persely
Rendelési szám:
199027545
EAN:
4031582321739
Termékszám:
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
The Bushing is an accessory designed as a reducing bushing with square configuration for castor applications. This precision-eng...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
The Bushing is an accessory designed as a reducing bushing with square configuration for castor applications. This precision-engineered component features an 18 mm diameter bolt specification, ensuring secure and reliable attachment to compatible castor assemblies. Weighing just 0.01 kg, this lightweight yet robust bushing provides an efficient solution for reducing connections whilst maintaining structural integrity in demanding industrial environments.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető attribútumok
Illesztés
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően