Wheel 108 mm
Basetech
Rendelési szám:
199030953
EAN:
4031582320794
Termékszám:
POR 108x36-Ø12 HL44,4
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
The Basetech wheel features a polypropylene body construction with an identical tread material, measuring 108 mm in diameter wit...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
The Basetech wheel features a polypropylene body construction with an identical tread material, measuring 108 mm in diameter with a 36 mm tread width and 44.4 mm hub length, incorporating a 12 mm axle hole diameter and roller bearing system. This wheel delivers a dynamic load capacity of 160 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 320 kg, making it suitable for demanding castor applications requiring reliable performance and durability in industrial and commercial environments.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető attribútumok
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással