Wheel 100 mm
Basetech
Rendelési szám:
199030952
EAN:
4031582320770
Termékszám:
POR 100x36-Ø12 HL44,4
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
The Basetech castor wheel features a polypropylene body construction with an identical material tread, measuring 100mm in diamet...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
The Basetech castor wheel features a polypropylene body construction with an identical material tread, measuring 100mm in diameter with a 36mm tread width and 44.4mm hub length, fitted with a 12mm axle hole diameter and roller bearing system. This wheel delivers a dynamic load capacity of 160kg at speeds up to 4km/h and a static load capacity of 320kg, making it suitable for medium-duty industrial applications requiring reliable mobility and load-bearing performance in workshop and warehouse environments.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető attribútumok
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással