Fixed castor 100 mm
Alpha
Rendelési szám:
990029597
EAN:
4031582306835
Termékszám:
3478UAR100P62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
The Alpha fixed castor features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed f...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
The Alpha fixed castor features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet material, providing robust durability and structural integrity for demanding industrial environments. The wheel incorporates a polyamide body with injected polyurethane tread material, mounted on precision roller bearings for smooth operation and extended service life. With a wheel diameter of 100 mm, the castor achieves an overall height of 128 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg. This versatile castor is suitable for automotive OEM applications, catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology and fire protection, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal equipment, and work benches.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető attribútumok
Illesztés
Ház
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek