Alpha
3478POR080P62
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Autóipar, Bevásárlókocsik, Egészségügyi intézmények, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Kereskedés, Kiskereskedelmi logisztika, Raktározási megoldások, Vendéglátás, Városi mobilitás |
|---|---|
| Termék neve | Alpha |
| Termék típusa | Fixvillás görgő |
| teherbírás 4 km/h-nál | 125 KG |
| Statikus teherbírás | 250 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| teljes magasság | 108 mm |
| Teljes szélesség | 85 mm |
| Összsúly | 0,4 KG |
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
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
|---|---|
| futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy |
| futófelület | Kemény futófelület |
| kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
| Kerékátmérő | 80 mm |
| futófelület szélessége | 34 mm |
| kerék szélessége | 34 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
|---|---|
| Talplemez hossza | 103 mm |
| Talplemez szélessége | 85 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 77 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 60 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 77 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat átmérője | 9 mm |