Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Alpha swivel castor with total lock features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates a robust two ball races swivel bearing system for smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, providing excellent wear resistance and floor protection, whilst the roller bearing ensures smooth rolling performance and extended service life. With a wheel diameter of 100 mm and an overall height of 128 mm, this castor offers compact dimensions suitable for various industrial applications. The unit delivers a dynamic load capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, making it ideal for automotive OEM, catering carts, container construction, electronic systems, fire fighting technology, machine construction, logistics systems, production trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal systems, and work benches.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477UAR100P62
EAN
4031582305753
S4-anyagszám
990029590
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
300 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,93 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Ház
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
246 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
123 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Wheel 100 mm
Maxtech
UAR 100x32-Ø12 HL44,4

The Maxtech wheel features a robust polyamide body construction with an injected polyurethane tread, measuring 100mm in diameter with a 32mm tread width and 44.4mm hub length. The wheel incorporates a roller bearing system and accommodates a 12mm axle hole diameter. Load specifications include a dynamic capacity of 150kg at speeds up to 4km/h and a static load capacity of 300kg, making it suitable for demanding industrial castor applications requiring reliable performance and durability.

100 mm
150 kg
100 mm
150 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Swivel castor 100 mm
Alpha
3470UAR100P62

The Alpha swivel castor features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates a robust two ball races swivel bearing system for smooth directional movement. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, providing excellent durability and floor protection, whilst the roller bearing ensures efficient rotation with minimal friction. With a wheel diameter of 100 mm, the castor has an overall height of 128 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, making it suitable for automotive OEM, catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology and fire protection, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal equipment, and work benches.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
Fixed castor 100 mm
Alpha
3478UAR100P62

The Alpha fixed castor features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet material, providing robust durability and structural integrity for demanding industrial environments. The wheel incorporates a polyamide body with injected polyurethane tread material, mounted on precision roller bearings for smooth operation and extended service life. With a wheel diameter of 100 mm, the castor achieves an overall height of 128 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg. This versatile castor is suitable for automotive OEM applications, catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology and fire protection, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal equipment, and work benches.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg