- Domů
- Kolečka a kola
- Vysoce kvalitní kolečka
-
Kolečka podle uchycení
Kolečka podle uchycení
Otočné Kolečko 38 mm
Otočné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci s jedním kuličkovou dráhou pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 38 mm při celkové výšce 50,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 25 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 50 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována kompaktní konstrukce s dostatečnou nosností.
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci s jedním kuličkovou dráhou pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 66 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 80 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována spolehlivá mobilita a kompaktní rozměry.
Otočné Kolečko 32 mm
Otočné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci s jedním kuličkovou dráhou pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 32 mm při celkové výšce 42,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 140 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována spolehlivá mobilita s kompaktními rozměry.
Otočné Kolečko 25 mm
Otočné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci s jedním kuličkovou dráhou pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, doplněné ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 25 mm při celkové výšce 86 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 140 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována spolehlivá mobilita s kompaktními rozměry.
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kolo, osazené ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 480 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1200 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 480 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1200 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Pevné Kolečko 250 mm
Pevné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu velmi těžké konstrukce. Kolečko má průměr 250 mm s tělem z polyamidu a běhounem ze stejného materiálu jako je těleso kola, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 290 mm. Dynamická nosnost činí 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1600 kg. Toto kolečko je určeno pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a plynulý chod. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černá, vulkanizovaná a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro minimální odpor při pohybu. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, černou, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 164 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška sestavy dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 450 kg při rychlosti 4 km/h nebo 360 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 900 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, vstříknuty, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 1000 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z hliníku s běhounem z polyuretanu, odlitého typu, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h nebo 400 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1000 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu, velmi těžkého typu, s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 4 km/h nebo 320 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 800 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška sestavy dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška sestavy dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 550 kg při rychlosti 4 km/h nebo 440 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1100 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška sestavy dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška sestavy dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1400 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého provedení, s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 700 kg při rychlosti 4 km/h nebo 560 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1400 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má tělo z polyamidu, těžkého typu, s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko se Směrová brzda 200 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, průměr kolečka činí 200 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1600 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, které jsou vyztuženě nebo nerezově provedeny pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 164 mm. Dynamická nosnost dosahuje 400 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 800 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, které jsou vyztuženě nebo nerezově provedeny pro optimální otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro hladký chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.