Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Compacta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci s jedním kuličkovou dráhou pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 32 mm při celkové výšce 42,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 140 kg. Kolečko je ideální pro skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení, kde je požadována spolehlivá mobilita s kompaktními rozměry.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
1430PJI032P60-38x32
EAN
4031582415063
Číslo materiálu S4
990062728
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
26 mm
Nosnost 3 km/h
70 kg
Statická Nosnost
140 kg
Celková výška
42,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,05 kg
Název produktu
Compacta
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
4,2 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
24 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
30 mm
Délka plotny
38 mm
Šířka plotny
32 mm
Délka Přírubový čep
15 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, lehký
Otočné ložisko
Jeden Kuličková dráha
Poloměr otáčení
26,5 mm
Průměr otáčení
54 mm
Vyosení
11 mm
Poloměr otáčení
27 mm
Průměr závitu
0 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
32 mm
Šířka středu kola
15 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)