Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Compacta je konstruováno jako univerzální prvek pro mobilní aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé podpěry. Skříň kolečka je vyrobena z lehkého ocelového plechu a vybavena jednou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulé a stabilní otáčení v horizontální rovině. Ložisko s distanční trubičkou umožňuje dlouhodobou bezúdržbovou provoz a minimalizuje opotřebení při běžném používání. Kolo má průměr 25 mm a je opatřeno běhounem z termoplastické pryže, která poskytuje dobrý grip a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 86 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukčních řešení. Statická nosnost kolečka je 20 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 10 kg. Kolečko Compacta je ideálně vhodné pro použití v nástrojových skříních, pracovních stolech a přepravním vybavení, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
1430PJI025P60-35x30
EAN
4031582415056
Číslo materiálu S4
990062729
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
24 mm
Nosnost 3 km/h
10 kg
Statická Nosnost
20 kg
Celková výška
86 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,03 kg
Název produktu
Compacta
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
4,2 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
23 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
28 mm
Délka plotny
35 mm
Šířka plotny
30 mm
Délka Přírubový čep
15 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, lehký
Otočné ložisko
Jeden Kuličková dráha
Poloměr otáčení
24,5 mm
Průměr otáčení
164 mm
Vyosení
23 mm
Poloměr otáčení
82 mm
Průměr závitu
0 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
25 mm
Šířka středu kola
15 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)