- Головна
- Промисловість
- Галузь
-
Машини та обладнання для майстерень
Колісні опори та колеса для обладнання машинобудування та майстерень
Колесо 300 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми чорного кольору, оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 300 мм, ширина протектора 50 мм, довжина маточини 58 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 500 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з литою гумовою протекторною поверхнею чорного кольору, має діаметр 200 мм, ширину протектора 50 мм та довжину маточини 58 мм, оснащене роликовим підшипником з отвором під вісь діаметром 25 мм, забезпечує динамічну вантажопідйомність 205 кг при швидкості руху 4 км/год та статичну вантажопідйомність 410 кг, призначене для використання в конструкціях роликових опор промислового та комерційного призначення.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу та оснащене протектором з литої гуми чорного кольору з роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 250 мм, ширина протектора 60 мм, довжина маточини 74 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 295 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність 590 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми без маркування, оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 200 мм, ширина протектора 50 мм, довжина втулки 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 205 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 410 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 80 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм, довжина маточини 90 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1350 кг. Динамічне навантаження: 810 кг при швидкості 4 км/год або 675 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для промислового використання в умовах високих навантажень.
Колесо 300 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 85 мм. Діаметр колеса становить 300 мм, діаметр отвору під вісь 30 мм, довжина маточини 90 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1600 кг, динамічне навантаження 960 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 75 мм. Діаметр колеса становить 200 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм, довжина маточини 90 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1000 кг. Динамічне навантаження: 600 кг при швидкості до 4 км/год або 500 кг при швидкості до 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 75 мм. Діаметр колеса становить 200 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм, довжина маточини 90 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1000 кг, динамічне навантаження 600 кг при швидкості до 4 км/год або 500 кг при швидкості до 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 160 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність становить 550 кг при швидкості 4 км/год або 440 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1100 кг, що робить його придатним для авіаційно-космічної промисловості, систем AMR, автоматизованих шатл-систем та інших промислових застосувань.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 80 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, діаметр отвору під вісь 30 мм, довжина маточини 90 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1350 кг. Динамічне навантаження: 810 кг при швидкості 4 км/год або 675 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для промислового використання в умовах високих навантажень.
Фіксований Колісна опора 14 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена круглою пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлений зі сталевого листа з підсвіткою, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для плавного обертання. Діаметр колеса становить 14 мм, загальна висота опори - 13,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 15 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 30 кг. Опора призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Фіксований Колісна опора 14 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 14 мм. Загальна висота опори становить 17 мм, що робить її компактною для використання в обмеженому просторі. Динамічна вантажопідйомність складає 25 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 50 кг. Опора призначена для застосування в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 25 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 25 мм. Загальна висота опори становить 28 мм, що робить її компактною для використання в обмеженому просторі. Динамічна вантажопідйомність складає 25 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 50 кг. Призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 30 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 30 мм. Загальна висота опори становить 34 мм, що робить її компактною для використання в обмеженому просторі. Динамічна вантажопідйомність досягає 30 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 60 кг. Опора призначена для використання на шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 45 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний корпусу колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 45 мм. Загальна висота опори становить 48,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 80 кг. Опора призначена для використання на шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 25 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 25 мм, загальна висота конструкції - 36 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 10 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 20 кг. Опора призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 32 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 32 мм, а загальна висота конструкції - 42,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 20 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 40 кг. Опора призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 38 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 38 мм, загальна висота конструкції - 50,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 25 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 50 кг. Призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність роботи. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 66 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання на шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 32 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, а підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 32 мм, загальна висота конструкції - 42,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Ідеально підходить для шаф для інструментів, робочих столів та транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора 25 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, а підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 25 мм, загальна висота конструкції - 86 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Ідеально підходить для шаф для інструментів, робочих столів та транспортного обладнання, забезпечуючи мобільність та функціональність у промислових та офісних умовах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих і платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм виготовлене з поліаміду з протектором, ідентичним корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу з двома перегонами з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.