Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 80 мм. Протектор виконаний з литої гуми чорного кольору, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Довжина ступиці становить 90 мм, а діаметр отвору під вісь дорівнює 30 мм. Статична вантажопідйомність колеса складає 1350 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 675 кг при швидкості 6 км/год та 810 кг при швидкості 4 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
FVP 250x80-Ø30 HL90
EAN
4031582365429
Номер матеріалу S4
199836533
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
810 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
675 kg
Статичний Вантажопідйомність
1350 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
6,9 kg
Назва продукту
Puretech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
67 Прибережна А
Матеріал тіла
Чавун
Матеріал протектору
Лита гума, чорний
Діаметр отвору Вісь
30 mm
Довжина хаба
90 mm
Протектор
80 mm
Діаметр
250 mm
Ширина тіла
80 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Щечорний (подібний RAL9005)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями