- Головна
- Промисловість
- Галузь
- Машини та обладнання для майстерень
-
Робочі столи
Колеса та колісні опори для верстатів
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання для ефективної роботи. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота опори - 235 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 400 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 80 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості 4 км/год, статична - 140 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 160 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 195 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 270 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання для ефективної роботи. Загальна висота конструкції становить 235 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 150 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha представляє собою високоякісне рішення з отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та оснащений поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо складається з поліпропіленового корпусу та протектора з литої гуми без маркування, встановленого на роликовому підшипнику для мінімізації тертя. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 200 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для зниження тертя та підвищення довговічності. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 205 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з важкого сталевого листа з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони. Колесо діаметром 125 мм має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих і платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 131 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 140 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору, встановлене на роликовому підшипнику для зниження тертя. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 195 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 270 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для оптимальної роботи. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 235 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 205 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для оптимальної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 131 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для оптимальної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 131 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для оптимальної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 158 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 158 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 195 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості 4 км/год, статична - 270 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 195 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 270 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 235 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 205 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 235 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 205 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане роликовим підшипником для зниження тертя та покращення маневреності. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота опори - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 160 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт, що забезпечує надійну фіксацію до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену, протектор ідентичний з корпусом колеса та підшипник ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 125 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha представляє собою високоякісний компонент з отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та оснащений поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колесо для протектора та обладнане підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha представляє собою високоякісний компонент з отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та оснащений поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, а підшипник ковзання гарантує довговічність роботи. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 700 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих і платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.