Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha представляє собою високоякісний компонент з отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та оснащений поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, а підшипник ковзання гарантує довговічність роботи. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3477POO125P30-13
EAN
4031582305517
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,99 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
246 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
123 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Підшипник ковзання
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колеса. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 40 мм, що забезпечує оптимальну стійкість та маневреність. Втулка колеса має довжину 44,4 мм, а отвір для осі складає 12 мм у діаметрі. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Це колесо ідеально підходить для застосування в роликових клітках та меблях, а також для виставкових стендів у магазинах, де потрібна надійність та довговічність.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Alpha
3470POO125P30-13

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт, що забезпечує надійну фіксацію до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену, протектор ідентичний з корпусом колеса та підшипник ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 125 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg