Поворотний Колісна опора 200 mm
Alpha
EAN:
4031582303490
Номер продукту:
3470DIR200R05-20x45
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 235 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 205 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками