Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 80 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості 4 км/год, статична - 140 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3477PIO080P30-13
EAN
4031582305210
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
70 kg
Статичний Вантажопідйомність
140 kg
Загальна висота
108 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,9 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Housing
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
242 mm
Офсет (Зсув)
44,5 mm
Радіус повороту
121 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
35 mm
Діаметр
80 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Підшипник ковзання
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками