Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 150 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3477PIR100P30-13
EAN
4031582305333
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
75 kg
Статичний Вантажопідйомність
150 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,11 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
242 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
121 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
35 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Колесо Puretech являє собою компонент касторного вузла, виготовлене з поліпропілену з ободом шириною 35 мм з литої гуми чорного кольору. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина втулки складає 44,4 мм, а отвір під вісь має діаметр 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Максимальна статична вантажопідйомність колеса становить 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год складає 75 кг. Це колесо призначене для використання в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 100 mm
Alpha
3470PIR100P30-13

Поворотна колісна опора Alpha призначена для застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах. Опора комплектується отвором під болт для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність. Поворотний механізм оснащено двома м'ячими перегонами для плавного та безперебійного обертання. Колесо діаметром 100 мм має тіло з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування. Підшипник колеса виконано як роликовий, що гарантує надійну роботу при тривалому використанні. Загальна висота опори складає 128 мм. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 4 км/год, що дозволяє використовувати цю опору в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg