Поворотний Колісна опора 125 mm
Alpha
EAN:
4031582303438
Номер продукту:
3470DIR125R05-20x45
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для оптимальної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 158 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками