Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 200 mm
Zeta reverse
Număr comandă:
990860895
EAN:
4031582398359
Numărul produsului:
468BITP200P63 cv
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suport fixat
Rola pivotantă Zeta reverse este o rolă pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc, concepută pentru aplicații i...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Zeta reverse este o rolă pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc, concepută pentru aplicații industriale. Fixarea se realizează printr-o Placă dreptunghiulară, care asigură un montaj stabil pe echipament. Carcasa are un lagăr de pivotare cu Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil, și este realizată din Tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 200 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie; banda de rulare este din Poliuretan, Turnată, iar corpul roții este din Aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea statică de încărcare este de 1600 kg, iar capacitatea dinamică este de 640 kg la viteza de 6 km/h și de 800 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, căruciorelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
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
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Aliniere automată
Când este ridicată, roata se aliniază automat în direcția de mers