Rola fixă 200 mm
Zeta
Număr comandă:
990833046
EAN:
4031582366686
Numărul produsului:
4688ITP200P63 cv
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și rezistență în mediile de lucru exigente. Roata, cu diametrul de 200 mm, este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează rotație lină și eficientă. Corpul roții este realizat din aluminiu, combinație care reduce greutatea totală fără a compromite integritatea structurală. Dimensiunea totală a produsului este de 240 mm în înălțime, permițând integrarea ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Rola Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, oferind fiabilitate și performanță în condiții de utilizare intensă.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic