Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Zeta reverse este o roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc, echipată cu o placă dreptunghiulară de montare care asigură o instalare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, garantând durabilitate și performanță în medii exigente. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu corp din aluminiu, oferind o combinație optimă între ușurință și rezistență, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat care asigură aderență și protecție suprafețelor. Rulmentul cu bile de precizie integrat permite o rotație fluidă și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru aplicații diverse. Zeta reverse este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
468SITP200P63 cv
EAN
4031582398298
Număr material S4
990860892
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Înălțime totală
240 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
3,35 kg
Nume produs
Zeta reverse
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
310 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
155 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Aliniere automată
Când este ridicată, roata se aliniază automat în direcția de mers
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 200 mm
Rola fixă 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și rezistență în mediile de lucru exigente. Roata cu diametrul de 200 mm este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție la impact, fiind montată pe un rulment cu bile de precizie care garantează rotație lină și eficientă. Corpul roții este realizat din aluminiu, combinație care reduce greutatea totală fără a compromite integritatea structurală. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Rola Zeta este destinată aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și platforme, precum și echipamentelor de transport general, oferind fiabilitate și performanță în condiții de utilizare intensă.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care incorporează un rulment pivotant cu două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă pentru a asigura durabilitate și fiabilitate în medii diverse. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, montată pe un corp din aluminiu, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru aplicații cu cerințe diferite de viteză și sarcină. Rola Zeta este destinată utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, la producători auto OEM, pe cărucioare de producție și platforme, precum și în echipamente de transport, unde performanța și fiabilitatea sunt esențiale.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Zeta este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, iar rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, asigurând durabilitate și fiabilitate în medii corozive. Roata are un diametru de 200 mm și este construită din poliuretan turnat pe un corp din aluminiu, cu rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a rolei este de 240 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Zeta este ideal pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, oferind performanță și fiabilitate în condiții de lucru intense.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Roata pivotanta Zeta Rola cu Blocare totala este echipata cu o placa dreptunghiulara de fixare si dispune de o carcasa din tabla de otel foarte grea, dotata cu un rulment pivotant cu doua curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, care asigura o rotire fluidă si controlata. Roata in sine are un diametru de 200 mm si este construita cu un corp din aluminiu, oferind o combinatie optima intre rezistenta si usurinta, iar banda de rulare este realizata din poliuretan turnat, care garanteaza o aderenta excelenta si o durabilitate ridicata. Inaltimea totala a ansamblului este de 240 mm, permitand o integrare eficienta in diverse configuratii de echipamente. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 1600 kg, asigurand stabilitate maxima in pozitie fixa, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare, fiind de 800 kg la 4 km/h si respectiv 640 kg la 6 km/h. Roata Zeta este conceputa pentru aplicatii exigente in industria aerospatiala si echipamentele de aeroport, pentru producatori auto OEM, pentru carucioare de productie si platforme, precum si pentru echipamente de transport, unde fiabilitatea si performanta sunt critice.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Zeta reverse este o rolă pivotantă cu blocare totală și blocare direcțională cu arc, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare fabricată din tablă de oțel foarte grea. Carcasa rolei dispune de un rulment pivotant cu două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă, asigurând o funcționare fiabilă în condiții diverse. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, montată pe un corp din aluminiu, cu rulmenți cu bile de precizie pentru o mișcare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Această rolă pivotantă este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport, oferind performanțe superioare și durabilitate în medii industriale exigente.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg