Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta
Număr comandă:
990837942
EAN:
4031582366600
Numărul produsului:
4681ITP200P63 cv
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un component destinat sistemelor de rulare industriale. Fixarea se realizează p...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un component destinat sistemelor de rulare industriale. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură un montaj stabil. Carcasa este din tablă de oțel, foarte grea, iar lagărul de pivotare cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, permite rotirea precisă. Roata are diametrul de 200 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie; banda de rulare este din poliuretan turnat, iar corpul roții este din aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar în regim dinamic suportă 640 kg la viteza de 6 km/h și 800 kg la viteza de 4 km/h. Produsul se utilizează în industria aerospațială și în echipamente de aeroport, la producătorii auto OEM, în cărucioare de producție și de platformă, precum și în echipamente de transport.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic