Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care incorporează un rulment pivotant cu două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă pentru a asigura durabilitate și fiabilitate în medii diverse. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, montată pe un corp din aluminiu, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru aplicații cu cerințe diferite de viteză și sarcină. Rola Zeta este destinată utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, la producători auto OEM, pe cărucioare de producție și platforme, precum și în echipamente de transport, unde performanța și fiabilitatea sunt esențiale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
4680ITP200P63 cv
EAN
4031582366563
Număr material S4
990837928
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Înălțime totală
240 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
3,22 kg
Nume produs
Zeta
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
310 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
155 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola fixă 200 mm
Rola fixă 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și rezistență în mediile de lucru exigente. Roata, cu diametrul de 200 mm, este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează rotație lină și eficientă. Corpul roții este realizat din aluminiu, combinație care reduce greutatea totală fără a compromite integritatea structurală. Dimensiunea totală a produsului este de 240 mm în înălțime, permițând integrarea ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Rola Zeta este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, oferind fiabilitate și performanță în condiții de utilizare intensă.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un component destinat sistemelor de rulare industriale. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură un montaj stabil. Carcasa este din tablă de oțel, foarte grea, iar lagărul de pivotare cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, permite rotirea precisă. Roata are diametrul de 200 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie; banda de rulare este din poliuretan turnat, iar corpul roții este din aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar în regim dinamic suportă 640 kg la viteza de 6 km/h și 800 kg la viteza de 4 km/h. Produsul se utilizează în industria aerospațială și în echipamente de aeroport, la producătorii auto OEM, în cărucioare de producție și de platformă, precum și în echipamente de transport.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Zeta este o Roată pivotantă Rolă cu Blocare totală pentru sarcini grele, un produs care combină rezistența structurală cu manevrabilitatea ridicată și este conceput pentru exploatare intensivă în medii solicitante. Fixarea se realizează prin Placă dreptunghiulară, care permite montarea stabilă și sigură pe șasiu. Carcasa este din Tablă de oțel, foarte grea, iar lagărul de pivotare are Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil. Roata are diametrul de 200 mm, Rulment cu bile de precizie, banda de rulare din Poliuretan, Turnată, și corpul din Aluminiu. Înălțimea totală este de 240 mm. Sarcina statică admisă este de 1600 kg, iar sarcina dinamică este de 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Aplicații: industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, echipamente de transport.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

Zeta reverse este o Roată pivotantă Rolă cu Blocare direcțională cu arc, destinată deplasării sarcinilor grele. Sistemul de fixare este o Placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a ansamblului. Carcasa este confecționată din Tablă de oțel, foarte grea, și este echipată cu un lagăr pivotant cu Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil, ce permite rotirea liberă a roții. Roata are diametrul de 200 mm și este prevăzută cu un Rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind realizată din Poliuretan, Turnată, iar corpul roții din Aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar cea dinamică este de 640 kg la 6 km/h și de 800 kg la 4 km/h. Structura asigură o rezistență ridicată și o funcționare fiabilă în regim intens.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Rola pivotantă Zeta reverse este o rolă pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc, concepută pentru aplicații industriale. Fixarea se realizează printr-o Placă dreptunghiulară, care asigură un montaj stabil pe echipament. Carcasa are un lagăr de pivotare cu Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil, și este realizată din Tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 200 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie; banda de rulare este din Poliuretan, Turnată, iar corpul roții este din Aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea statică de încărcare este de 1600 kg, iar capacitatea dinamică este de 640 kg la viteza de 6 km/h și de 800 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, căruciorelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg