- Strona główna
- Przemysł
- Styl życia
- wyposażenie sklepów
-
Meble i stojaki ekspozycyjne
Kółka i rolki do jednostek wystawienniczych
Koło 100 mm
Koło Basetech o średnicy 100 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 36 mm. Wyposażone w łożysko ślizgowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 320 kg. Koło przeznaczone jest do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 125 mm
Koło Basetech o średnicy 125 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 40 mm. Wyposażone w łożysko ślizgowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg. Koło przeznaczone jest do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 80 mm
Koło Basetech o średnicy 80 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 34 mm, wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długości piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 250 kg. Produkt przeznaczony do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.
Koło 125 mm
Koło Basetech wykonane z polipropylenu charakteryzuje się średnicą 125 mm oraz szerokością bieżnika 40 mm. Wyposażone w łożysko walcowe i otwór osi o średnicy 12 mm, z długością piasty 48 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła. Produkt znajduje zastosowanie w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.
Koło 125 mm
Koło Basetech o średnicy 125 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 40 mm. Wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg. Koło przeznaczone jest do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 65 mm
Koło Basetech o średnicy 65 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 30 mm, wyposażone w łożysko ślizgowe i otwór osi o średnicy 12 mm oraz piastę o długości 34,5 mm. Nośność dynamiczna wynosi 120 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 240 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodne rozwiązanie dla aplikacji wymagających wysokiej wytrzymałości i trwałości.
Koło 80 mm
Koło Basetech o średnicy 80 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem identycznym z korpusem koła o szerokości 34 mm. Wyposażone w łożysko ślizgowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna 250 kg. Koło przeznaczone do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodną mobilność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 100 mm
Koło Basetech o średnicy 100 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 36 mm, wyposażone w łożysko ślizgowe i otwór osi o średnicy 12 mm oraz piastę o długości 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 320 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.
Koło 125 mm
Koło Basetech o średnicy 125 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 40 mm, wyposażone w łożysko ślizgowe i otwór osi o średnicy 12 mm oraz długość piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg. Produkt przeznaczony do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodne rozwiązanie transportowe w różnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.
Koło 80 mm
Koło Basetech o średnicy 80 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 34 mm, wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długości piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 250 kg. Produkt przeznaczony do zastosowania w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodne rozwiązanie dla aplikacji wymagających wysokiej wytrzymałości i trwałości.
Koło 100 mm
Koło Basetech wykonane z polipropylenu charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 36 mm. Wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 320 kg. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła. Produkt znajduje zastosowanie w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 125 mm
Koło Duratech to wysokiej jakości element wykonany z poliamidu, charakteryzujący się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 43 mm. Produkt wyposażony jest w łożysko ślizgowe oraz otwór osi o średnicy 20 mm, przy długości piasty wynoszącej 58 mm. Koło oferuje nośność dynamiczną 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 600 kg. Zastosowanie obejmuje motoryzację OEM, budowę kontenerów, systemy elektroniczne i technologię pomieszczeń czystych, budowę maszyn, wózki produkcyjne i platformowe, rollkontenery, meble i stojaki ekspozycyjne oraz sprzęt transportowy.
Koło 100 mm
Koło Supratech o średnicy 100 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z kauczuku termoplastycznego o szerokości 32 mm, wyposażone w łożysko walcowe. Długość piasty wynosi 44,4 mm, a średnica otworu na oś 12 mm. Nośność dynamiczna koła przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg, natomiast nośność statyczna 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w rollkontenerach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 100 mm
Koło Duratech to wysokiej jakości koło o średnicy 100 mm, wykonane z poliamidu z bieżnikiem o szerokości 35 mm z identycznego materiału co korpus koła. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe oraz otwór osi o średnicy 15 mm, przy długości piasty wynoszącej 45 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, meblach i stojakach ekspozycyjnych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 150 mm
Koło Duratech to wysokiej jakości element wykonany z poliamidu z bieżnikiem identycznym z korpusem koła. Koło charakteryzuje się średnicą 150 mm, szerokością bieżnika 46 mm oraz długością piasty 58 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm i łożyskiem walcowym. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, meblach i stojakach ekspozycyjnych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 100 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 100 mm z piastą o długości 36 mm i otworem na oś o średnicy 8 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z arkuszy stalowych oraz bieżnikiem z gumy pełnej o szerokości 32 mm, która nie brudzi śladów. Wyposażone w łożysko stożkowe, koło zapewnia nośność dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 160 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.
Koło 125 mm
Koło Puretech do kółka jezdnego o średnicy 125 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z arkuszy stalowych oraz bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 32 mm. Piasta ma długość 36 mm z otworem na oś o średnicy 8 mm, wyposażona w łożysko stożkowe. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.
Koło 150 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 150 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z arkuszy stalowych oraz bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 32 mm. Długość piasty wynosi 36 mm, a średnica otworu na oś to 8 mm. Koło wyposażone jest w łożysko stożkowe zapewniające płynny ruch. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 80 mm
Koło Puretech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 80 mm i szerokości bieżnika 35 mm, wykonane z poliamidu z bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym. Długość piasty wynosi 46 mm, a średnica otworu na oś to 8,3 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 100 mm
Koło Puretech to koło do kółka jezdnego o średnicy 100 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu i bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym o szerokości 35 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, otwór osi ma średnicę 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Nośność dynamiczna koła wynosi 75 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga wartość 150 kg, co zapewnia niezawodne użytkowanie w różnych zastosowaniach przemysłowych i transportowych.
Koło 75 mm
Koło Puretech do kółka jezdnego o średnicy 75 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z arkuszy stalowych oraz bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 25 mm. Piasta ma długość 28 mm z otworem na oś o średnicy 6 mm i wyposażona jest w łożysko stożkowe. Koło zapewnia nośność dynamiczną 55 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 110 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzyjnego prowadzenia.
Koło 80 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 80 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z polipropylenu oraz bieżnikiem z gumy pełnej w kolorze czarnym o szerokości 35 mm. Piasta ma długość 44,4 mm z otworem na oś o średnicy 12 mm i jest wyposażona w łożysko walcowe. Koło zapewnia nośność dynamiczną 70 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 140 kg, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 160 mm
Koło Puretech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 160 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu i bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym o szerokości 40 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, średnica otworu na oś wynosi 20 mm, a długość piasty to 58 mm. Nośność dynamiczna koła przy prędkości 4 km/h wynosi 135 kg, natomiast nośność statyczna osiąga wartość 270 kg, co zapewnia niezawodną pracę w wymagających zastosowaniach przemysłowych.
Koło 160 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej nie brudzących śladów charakteryzuje się średnicą 160 mm, szerokością bieżnika 40 mm oraz długością piasty 58 mm, a otwór na oś ma średnicę 20 mm. Wyposażone w łożysko walcowe zapewnia nośność dynamiczną 135 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 270 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i płynnego ruchu bez pozostawiania śladów na podłożu.