- Home
- Industrie
- Levensstijl
- winkelbouw
-
Postlogistieke systemen
Postlogistieke systemen
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 60 mm breed en heeft een diameter van 140 mm. De naaflengte bedraagt 65 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met afgedichte precisie kogellagers. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur, luchtvaartindustrie en zware transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 75 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 50 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 50 mm breed en heeft een diameter van 140 mm. De naaflengte bedraagt 55 mm met een asgat van 20 mm diameter. Dit wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 630 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1260 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en zware transportapparatuur.
Wiel 300 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 300 mm en is vervaardigd uit aluminium met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak van 55 mm breed. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers, heeft een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 60 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 85 mm, een loopvlakbreedte van 90 mm, een asgatdiameter van 17 mm en een naaflengte van 90 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 85 mm breed en heeft een diameter van 85 mm, een naaflengte van 95 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 800 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed en heeft een diameter van 85 mm. De naaflengte bedraagt 85 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met afgedichte precisie kogellagers. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 800 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportequipment.
Wiel 125 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 54 mm en het wiel is voorzien van boren met sleutelgat met een asgat van 17 mm diameter. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportapparatuur.
Wiel 60 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 20 mm breed en heeft een diameter van 60 mm. De naaflengte bedraagt 12 mm met een asgat van 20 mm diameter en is uitgerust met precisie kogellagers. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur, luchtvaartindustrie en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 20 mm breed en heeft een diameter van 80 mm. De naaflengte bedraagt 14 mm met een asgat van 20 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers (RS/2RS). Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 140 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 280 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur, luchtvaartindustrie en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 25 mm breed en heeft een diameter van 80 mm. De naaflengte bedraagt 12 mm met een asgat van 25 mm diameter en is uitgerust met precisie kogellagers (RS/2RS). Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 320 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur, transportapparatuur en luchtvaartindustrie.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm, een loopvlakbreedte van 80 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 92 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagcapaciteit van 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, evenals een statische draagcapaciteit van 3360 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak met een breedte van 75 mm. Dit wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgat diameter van 25 mm. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en zware transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, met een naaflengte van 45 mm en een asgat van 8 mm diameter. De polyamide wielkern is voorzien van een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd loopvlak, en uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 320 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 40 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 45 mm, waarbij de asgatdiameter 8 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 250 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 46 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 600 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals transportapparatuur, machinebouw en geautomatiseerde systemen.
Wiel 200 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 46 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 400 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 800 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 30 mm breed en heeft een diameter van 80 mm. De naaflengte bedraagt 28 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel biedt een dynamische draagcapaciteit van 180 kg bij een snelheid van 3 km/h en is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 85 mm, een loopvlakbreedte van 80 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 80 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 70 mm breed en een diameter van 85 mm. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgat van 17 mm diameter, uitgerust met afgedichte precisie kogellagers. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg, geschikt voor diverse industriële toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportequipment.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidende wiellichaam uitgerust met precisie kogellagers. Het loopvlak is vervaardigd uit een elastische band die niet-markerend, antistatisch en gevulkaniseerd is. Het wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 160 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 160 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm, een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, evenals een statische draagkracht van 1100 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wielen 100 mm
Het Alpha wiel is een hoogwaardig industrieel wiel met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De bevestiging zorgt voor een stabiele, niet-zwenkbare montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en uitgerust met twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 131 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 70 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 140 kg is. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen 125 mm
Het Alpha wiel is een hoogwaardig industrieel wiel met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De bevestiging zorgt voor een stabiele, niet-zwenkbare montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en uitgerust met twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 158 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 140 kg. Toepassingsgebieden omvatten automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.