Wiel 85 mm
Novatech
EAN:
4031582438079
Productnummer:
ETX085x70-Ø17 HL75
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel beschikt over een stalen, ijzeren wielbody en is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgatdiameter van 17 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Wiel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil