工具キャビネット用キャスターと車輪
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重は4km/h時に205kg、静的荷重は410kgの耐荷重性能を有し、工場や倉庫での重量物搬送用途に適した高性能キャスターホイールです。
車輪 250 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、軸穴径25mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の製品です。静的荷重容量は1350kg、動的荷重容量は速度4km/h時に810kg、速度6km/h時に675kgの性能を発揮し、産業用途における高負荷運搬作業に適した堅牢な構造となっています。
車輪 300 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅85mm、ハブ長90mm、軸穴径30mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な高耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅75mm、ハブ長90mm、軸穴径20mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の産業用車輪です。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に500kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な耐久性と安定性を提供します。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅75mm、ハブ長90mm、軸穴径25mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の産業用車輪です。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に500kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な高耐久性を実現しています。
車輪 250 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、軸穴径30mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。静的荷重容量は1350kg、動的荷重容量は速度4km/h時に810kg、速度6km/h時に675kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な耐久性と信頼性を提供します。
固定キャスター 14 mm
Compacta固定キャスターは、丸型プレート取付方式を採用した超小型キャスターです。ハウジングにはスチール軽量系材料を使用し、優れた強度と軽量性を両立しています。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材も車輪本体と同一材料で構成されており、一体成型による高い耐久性を実現しています。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。車輪直径は14mm、全高は13.5mmの超コンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重15kg(速度3km/h時)、静荷重30kgを実現しており、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適です。
固定キャスター 14 mm
Compacta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材も車輪本体と同一材料で構成されており、一体構造による安定した性能を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転を確保しています。車輪直径は14mm、全高は17mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重25kg(速度3km/h時)、静荷重50kgに対応しています。主な用途として、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの軽量から中量機器の移動用途に最適です。
固定キャスター 25 mm
Compacta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材も車輪本体と同一材料で構成されており、一体構造による安定した性能を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転を確保しています。車輪直径は25mm、全高は28mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が速度3km/h時に25kg、静荷重が50kgとなっており、軽量から中量の用途に適しています。主な用途として、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの移動機構に最適で、限られたスペースでの使用に特に有効です。
固定キャスター 30 mm
Compacta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成されており、一体構造による安定した性能を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転を確保しています。車輪直径は30mm、全高は34mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が速度3km/h時に30kg、静荷重が60kgに対応しています。主な用途として、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの軽量から中量機器の移動用途に最適です。
固定キャスター 45 mm
Compacta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は45mm、全高は48.5mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの負荷容量を有し、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適です。軽量でありながら高い負荷能力を持つこのキャスターは、様々な産業環境での移動作業において信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
自在キャスター 25 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は25mm、全高は36mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重10kg(速度3km/h時)、静荷重20kgに対応します。ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適で、限られたスペースでの機動性向上に貢献します。軽量でありながら十分な耐荷重性能を持つため、精密機器や軽量機械の移動用キャスターとして幅広く活用できます。
自在キャスター 32 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は32mm、全高は42.5mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重20kg(速度3km/h時)、静荷重40kgを実現し、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適です。軽量でありながら十分な耐荷重性能を持つため、移動頻度の高い機器や精密作業環境での使用に適しています。
自在キャスター 38 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は38mm、全高は50.5mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重25kg(速度3km/h時)、静荷重50kgを実現し、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適です。軽量でありながら十分な耐荷重性能を持つため、移動頻度の高い機器や設備への取付けに適しています。
自在キャスター 50 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は50mm、全高は66mmのコンパクト設計となっています。動荷重は時速3km/hで40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有します。ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適で、限られたスペースでの機動性と信頼性を両立した設計が特徴です。
自在キャスター 32 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した小型キャスターです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレース旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、優れたグリップ性能と静音性を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、メンテナンス性に優れています。ホイール直径は32mm、全高は42.5mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は動荷重70kg(速度3km/h時)、静荷重140kgを実現し、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適です。
自在キャスター 25 mm
Compacta自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能な移動ソリューションです。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、1つのボールレースによるスイベルベアリング機構を採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は25mm、全高は86mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に70kg、静荷重は140kgの耐荷重性能を有します。ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に最適で、限られたスペースでの確実な移動性と優れた操作性を提供します。軽量でありながら高い耐久性を実現し、産業環境での長期使用に対応した信頼性の高いキャスターです。
自在キャスター 100 mm
Alpha自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はシートスチール製で、硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は131mmの寸法設計となっています。荷重仕様は、動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はシートスチール製で、硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は158mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重70kg(速度4km/h時)、静荷重140kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 160 mm
Alpha自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しており、直径160mmの設計となっています。全高は195mmで、コンパクトながら堅牢な構造を実現しています。荷重性能は、動荷重135kg(速度4km/h時)、静荷重270kgを誇り、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。
自在キャスター 200 mm
Alpha自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はシートスチール製で、硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は235mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に205kg、静荷重が410kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 100 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを装着し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgです。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを装備しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵し、直径100mmの設計となっています。全高は128mmで、動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 200 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングシステムを採用しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを装着し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は動荷重205kg(4km/h時)、静荷重410kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。