Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő összmagassága 108 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 400 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477UOR080P62 TFR
EAN
4031582400106
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Összsúly
108 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,88 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
60 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
246 mm
Ellensúlyoz
44,5 mm
Körbeforgás
123 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
80 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal