Totálfékes görgő 75 mm
Agila
Rendelési szám:
990004957
EAN:
4031582335019
Termékszám:
2477DYK075P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila típusú totálfékes görgő professzionális környezetbe készült, ahol kiemelt szerep jut a stabilitásnak és a biztonságos r...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila típusú totálfékes görgő professzionális környezetbe készült, ahol kiemelt szerep jut a stabilitásnak és a biztonságos rögzítésnek. A görgő rögzítése csavarfurattal történik, a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, anyaga közepes acéllemez. A kerék átmérője 75 mm, a kerék kúpos golyóscsapágyra van csapágyazva, futófelülete tömör gumi, fekete, elektromosan vezető kivitelben készül, a kerék teste pedig acéllemezből áll. A görgő teljes magassága 100 mm. Statikus terhelhetősége 110 kg, dinamikus terhelhetősége 55 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet