Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha típusú totálfékes görgő ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült, és alkalmazható autóipari OEM rendszerekben, éttelkiszállító és catering kocsikon, valamint postai logisztikai rendszerekben is. A görgő talplemeze téglalap alakú kialakítású, amely a berendezéshez történő egyszerű és stabil rögzítést biztosítja. A ház acéllemezből készült, nehéz kivitelben, és kétsoros golyó forgócsapággyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a görgő szabad elfordulását. A kerék átmérője 200 mm, futófelülete fekete színű tömörgumi, a kerékteste polipropilénből készült, a kereket pedig tűgörgős csapágy támasztja meg. A görgő teljes magassága 240 mm. Statikus terhelhetősége 410 kg, dinamikus terhelhetősége 205 kg, amely 4 km/h sebesség mellett értendő. A termék emellett hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz is alkalmas.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477PVJ200P63
EAN
4031582377996
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
205 kg
Statikus teherbírás
410 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
3,24 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
334 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
167 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
85 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömörgumi,fekete
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
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
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Alpha
3470PVJ200P63

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült, nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömörgumi, fekete futófelülettel kombinálva, amely csendes működést és hosszú élettartamot biztosít. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva, 200 mm átmérővel rendelkezik. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus terhelhetősége 205 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 410 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Alpha
3478PVJ200P63

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő acéllemez, nehéz típusú házat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és stabilitást nyújt terhelés alatt. A kerék polipropilén testből és tömörgumi, fekete futófelületből áll, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 205 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 410 kg, így alkalmas közepes és nehéz terhek szállítására ipari környezetben.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg