Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless rozsdamentes kivitelű totálfélékes görgő, amely ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiákhoz, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, valamint szállítóberendezésekhez egyaránt alkalmas. A felfogató egység téglalap alakú talplemez, amely a görgő rögzítését és a terhelés egyenletes átadását biztosítja a felszerelési felületre. A ház kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgó egység, amelyet rozsdamentes acélból, nehéz kivitelben készítettek, így a görgő a forgóhoz és a fix tengelyhez képest is teljes körű, akadálymentes elfordulást biztosít. A kerék átmérője 160 mm, csapágyazása tűgörgős csapágy helyett rozsdamentes tűzött csapággyal történik, míg a futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával, a kerék teste pedig poliamidból készült. A görgő teljes magassága 200 mm, ami a felszerelés geometriai tervezésénél fontos adat. A statikus teherbírás 800 kg, míg dinamikus terhelés esetén 4 km/h sebességnél a maximális teherbírás 400 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8477UOD160P63
EAN
4031582333152
S4-anyagszám
990038019
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
400 kg
Statikus teherbírás
800 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
2,08 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
334 mm
Ellensúlyoz
60 mm
Körbeforgás
167 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
40 mm
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Alpha stainless
8478UOD160P63

Az Alpha stainless fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel szerelt, rozsdamentes acél nehéz házból készült görgő, amely korrozióálló kialakításának köszönhetően igényes ipari környezetekben használható. A görgő 160 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült, és tűgörgős csapágy rozsdamentes kivitelű csapágyazást tartalmaz, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. Az összmagassága 200 mm, amely kompakt és ergonomikus beépítést tesz lehetővé. A görgő statikus terhelhetősége 800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 4 km/h sebességnél, amely alkalmas közepesen terhelő alkalmazásokhoz. Az Alpha stainless görgő ideális megoldás élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések alkalmazásaiban, ahol a rozsdamentes anyagok és a megbízható teljesítmény alapvető követelmény.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Alpha stainless
8470UOD160P63

Az Alpha stainless forgóvillás görgo egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A ház kétsoros golyós forgócsapágy rendszerrel van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható forgatási képességet. A görgo 160 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek teste poliamidból készült, és a keréktalpat szintén poliamid anyag alkotja. A kerék tűgörgős csapágya rozsdamentes acélból gyártott, amely garantálja a hosszú élettartamot és a korróziómentes működést. Az eszköz teljes magassága 200 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 800 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 400 kg 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgo ideális alkalmazása az élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések területén.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg