Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha típusú totálfékes görgő egy nagy teherbírású, többcélú mozgatóelem, amely ipari és szállítástechnikai alkalmazásokhoz készült. A csatlakozó rész téglalap alakú talplemez kialakítású, amely egyszerű, szilárd rögzítést tesz lehetővé a szállítóeszközön vagy berendezésen. A házrész kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, amely biztosítja a görgő szabad és egyenletes elfordulását, a ház anyaga pedig acéllemez, nehéz kivitelben, így ellenáll a mechanikai igénybevételnek. A kerék átmérője 160 mm, a futófelület rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi, a kerékteste pedig poliamid anyagú, amely könnyű és kopásálló szerkezetet eredményez. A görgő teljes magassága 200 mm. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 300 kg, 4 km/h sebesség mellett. A termék széles körben alkalmazható, többek között autóipari OEM rendszerekben, élelmiszerszállító és catering kocsikban, konténeriparban, elektronikai és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platformkocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendszerekben, szállítóberendezéseken, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477UFJ160P63
EAN
4031582377934
S4-anyagszám
990005507
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
300 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,64 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
334 mm
Ellensúlyoz
60 mm
Körbeforgás
167 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
46 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
46 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
3478UFJ160P63

Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, nehéz acéllemezből készült házással rendelkezik, amely biztosítja a szerkezet stabilitását és tartósságát. A görgo 160 mm átmérőjű, poliamid testtel ellátott, rugalmas gumival borított futófelülettel készült, amely nyomot nem hagy és vulkanizált technológiával előállított. A kerék tűgörgős csapágyazással van felszerelve, amely optimális forgási teljesítményt és hosszú élettartamot garantál. Az összes magasság 200 mm, amely kompakt és hatékony felépítést biztosít. A terméket statikus terhelésre 600 kg, dinamikus terhelésre pedig 300 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállító és catering kocsiknál, konténergyártásnál, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsiknál, görgős konténereknél, szerszámrendeknél, szállítóberendezéseknél, hulladékkezelő berendezéseknél és munkapadoknál.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Alpha
3470UFJ160P63

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel, amely padlókímélő tulajdonságokkal rendelkezik, míg a tűgörgős csapágy biztosítja a gördülés könnyedségét. A görgő átmérője 160 mm, összmagassága 200 mm. Dinamikus terhelhetősége 300 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 600 kg. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg