Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszereléshez. A görgő háza nehéz acéllemezből készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A kerék 160 mm átmérőjű, polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely siklócsapágyazással van ellátva a könnyű gördülésért. A görgő összmagassága 195 mm. Dinamikus teherbírása 135 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 270 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477PIO160P30-13
EAN
4031582305272
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
135 kg
Statikus teherbírás
270 kg
Összsúly
195 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,27 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
334 mm
Ellensúlyoz
60 mm
Körbeforgás
167 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
160 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
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
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Alpha
3470PIO160P30-13

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyó forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely siklócsapágyazással működik optimális gördülési tulajdonságokért. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 195 mm. A dinamikus terhelhetőség 135 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 270 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg