Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila stainless egy totálfékes görgő, amely ipari és szervizkocsik stabil, megbízható mozgatását szolgálja, különösen élelmiszer-ipari környezetben, így az étkeztetési és cateringkocsikon, valamint a professzionális takarítókocsikon. A görgő rögzítőlemezes csatlakozású, téglalap alakú talplemezzel szerelt, amely egyszerű és szilárd rögzítést biztosít a kocsi vázán. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal ellátott, és rozsdamentes, közepes minőségű acélból készült, így ellenáll a nedvességnek és a tisztítószerek hatásának. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely csendes gördülést és jó talajtapadást biztosít, míg a kerékteste polipropilénből készült, könnyű és ütésálló kivitelben. A görgő teljes magassága 183 mm, amely a kocsi tervezésénél fontos helyigényt jelent. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, amely 3 km/h sebesség mellett értelmezhető.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
7477PJO150P51
EAN
4031582350500
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
183 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,95 kg
Termék neve
Agila stainless
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
95 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
36 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 150 mm
Forgóvillás görgő 150 mm
Agila stainless
7470PJO150P51

Az Agila stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza rozsdamentes acélból készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva, átmérője 150 mm. A görgő összmagassága 183 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a professzionális takarítókocsik, ahol a higiéniai követelmények és a megbízható működés egyaránt fontos szempont.

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg