Totálfékes görgő 150 mm
Linea
EAN:
4031582411829
Termékszám:
5947UAP150P51 ral7001
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A g...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A 150 mm átmérőjű kerék teste szintén poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van felszerelve a zökkenőmentes mozgás érdekében. A görgő összmagassága 170 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 110 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 220 kg, így megbízhatóan alkalmazható kórházi eszközökön, ápolási ágyakon, dialízis kocsikokon, sebészeti robotokon és egyéb orvosi berendezéseken.
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
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
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
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók