Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely megbízható forgási mozgást és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid konstrukciójú, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít, miközben a precíziós golyóscsapágy gondoskodik a gördülékeny mozgásról. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság pedig 170 mm. A görgő dinamikus teherbírása 110 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 220 kg, így alkalmas orvosi berendezések, kórházi bútorok, ápolási ágyak és egyéb professzionális eszközök megbízható mozgatására.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5947UAP150P50 Kick Pedal
EAN
4031582411782
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
89 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
110 kg
Statikus teherbírás
220 kg
Összsúly
170 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,25 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
56 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
46,5 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
56 mm
Körbeforgás
312 mm
Ellensúlyoz
52 mm
Körbeforgás
156 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
22 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók