Totálfékes görgő 150 mm
Agila
Rendelési szám:
990063769
EAN:
4031582302073
Termékszám:
2477PJO150R05-28 M8/19
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila típusú totálfékes görgő egy ipari célú, kerekes szerkezeti elem, amely ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsi...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila típusú totálfékes görgő egy ipari célú, kerekes szerkezeti elem, amely ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti búторok és kiállítók mozgatásához egyaránt alkalmazható. A rögzítőelem tömör, kerek keresztmetszetű törőcsap, amely a görgő függőleges tengelyét képezi, és biztosítja a szerkezet stabil csatlakoztatását az állványhoz vagy a járműkerethez. Aház kétsoros golyóscsapágyon nyugvó, forgó kialakítású, acéllemezből készült, közepes vastagságú elem, amely a kerék terhelését egyenletesen adja tovább a rögzítőcsapnak. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, míg a kerék teste polipropilénből készült, így a görgő csendes és sima gördülést tesz lehetővé. A termék teljes magassága 188 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg, amelyet 3 km/h sebesség mellett kell érteni.