Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila stainless típusú totálfékes görgő rozsdamentes acélból készült, professzionális és élelmezési környezetben használt kocsikhoz, különösen étkeztetési és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz fejlesztett termék. A görgő rögzítése téglalap alakú talplemezzel történik, amely egyszerű és stabil csatlakoztatást biztosít a járműszerkezethez. A házát rozsdamentes acél anyagból, közepes minőségben készítették, amely ellenáll a nedvességnek és a tisztítószerek hatásának, így hosszú távon megbízható működést garantál. A forgórész kétsoros golyóscsapágyas kialakítású, amely csökkenti a súrlódást és lehetővé teszi a görgő könnyű elfordulását irányváltáskor. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, míg a kerék teste polipropilénből készült, ami könnyű, ütésálló és korrózióálló szerkezetet eredményez. A termék teljes magassága 160 mm, amely fontos szempont a kocsi alvázának és a csatlakozó felületek kialakításának tervezésekor. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 100 kg, ezért a méretezésnél ezeket az értékeket kell irányadónak tekinteni.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
7477PJO125P51
EAN
4031582350364
S4-anyagszám
990037177
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
160 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,85 kg
Termék neve
Agila stainless
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
95 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
131 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P51

Az Agila stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, közepes minőségű házban kétsoros golyós forgócsapágy található, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 160 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz, ahol higiéniai követelmények és megbízható működés egyaránt fontos szempont.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg