Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Levina totálfékező görgoő csavarfurattal szerelhető, poliamid anyagból készült házban, amely kétsoros golyóscsapágyat tartalmaz. A görgoő 125 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezetőő futófelülettel és poliamid, elektromosan vezetőő testtel rendelkezik, amelyet precíziós golyóscsapágy támogat. Az összmagassága 161 mm. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Levina görgoő széles körű alkalmazásokhoz tervezték, beleértve altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, élelmiszer-szállító és catering kocsik, számítógépek kerekei, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámrenyek használatát.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5377XSP125P30-13 XL
EAN
4031582382327
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
161 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,68 kg
Termék neve
Levina
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Váz
Villa alakja
Keskeny
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
260 mm
Ellensúlyoz
38,5 mm
Körbeforgás
130 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Universal Design Award

Universal Design Award
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez