Totálfékes görgő 125 mm
Levina
Rendelési szám:
990039498
EAN:
4031582404135
Termékszám:
5377PJP125P50 XL 7001/3000
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina totálfékezett görgoő téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést és a megbízha...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Levina totálfékezett görgoő téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést és a megbízható telepítést különféle berendezésekhez. A ház poliamid anyagból készült, amely kiváló kémiai ellenállást és tartósságot nyújt, és kétsoros golyóscsapágy szerkezettel van felszerelve, amely lehetővé teszi a 360 fokos forgatást és a sima mozgást. A görgo 125 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik, amely garantálja a hosszú élettartamot és a precíz golyóscsapágy támogatást. Az összes magasság 161 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket statikus terhelésre 200 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 100 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A Levina görgo ideális alkalmazása magában foglalja az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, professzionális takarító kocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámrenyek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
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
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
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
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez