Totálfékes görgő 125 mm
Levina
Rendelési szám:
990062306
EAN:
4031582382235
Termékszám:
5377PJP125P30-13 XL 7001/3000
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina totálfékezett görgoő csavarfurattal szerelhető, poliamid házból készült görgő, amely kétsoros golyóscsapágyat tartalmaz...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Levina totálfékezett görgoő csavarfurattal szerelhető, poliamid házból készült görgő, amely kétsoros golyóscsapágyat tartalmaz. A görgo 125 mm átmérőjű, termoplasztikus gumival borított futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyon forog. A polipropilén testű kerék biztosítja az optimális terhelhetőséget és tartósságot. Az összes magasság 161 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 100 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A Levina görgoő széles körű alkalmazásokra tervezték, beleértve altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, élelmiszer-szállító és catering kocsik, számítógépek kerekei, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámrenyek használatát.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
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
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
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
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez